Julkaise tuotteesi
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP

    TWIGGY - PENDANT WALL LAMP

    The Twiggy pendant light is ideal as a headlight in a bedroom, as ambient lighting in a living room or reception area, or to define areas
    of circulation. Attached to the wall by a small round fixture with a rod from which the lampshade is suspended, the wall lamp creates a visual effect of lightness and refinement through the harmony of its proportions.

    The Twiggy collection, with its slender, minimalist and elegant design, plays with contrasts, textures and geometry, highlighting the textile material with a halo of light shimmering like a candle.

    Tekniset tiedot
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 15 x H. 68 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 26.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetwiggy-pendant-wall-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)680
    • Leveys (mm)125
    • Syvyys (mm)15
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka