Julkaise tuotteesi
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP

    CARGO - BABY WALL LAMP

    Inspired by ocean liner funnels, this elegant, graphic mini wall lamp is ideal for mounting on the wall at the head of a bed, in a corridor or in a living room to provide atmospheric lighting and a modern touch. It consists of a conical shade and a cylinder in diffusing white fabric with black edging and trim, as well as a black woven cord. Cargo wall lights come in two shade sizes and two standard finishes. They can be turned from front to back, head down or vice versa.

    Tekniset tiedot
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.22 x H.45 cm / L.10.6’’ x l.8.7’’ x H.17.7’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebaby-cargo-wall-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)270
    • Syvyys (mm)220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka