Julkaise tuotteesi
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND

    COUTURE - FLOORLAMP GRAND

    The Grand Couture floor lamp can be used to add a touch of personality and chic to your decor. It features an elegant and refined one-metre shade in the shape of a bow tie in diffused white fabric, with a decorative insert adorned with a houndstooth pattern and a black textile cord. Available in three standard colours, all edged in black.

    Tekniset tiedot
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 25 x H. 154 cm / L. 19.7’’ x l. 9.8’’ x H. 60.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecouture-floorlamp-grand
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1540
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka