Julkaise tuotteesi
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    This version of the Escale wall lamp has a rotating and tilting LED reading spotlight. This bedside wall lamp, to be installed at the bedhead, is made from black lacquered steel for comfortable reading. The spotlight on this minimalist wall light has a compact, pure design, with a fine line giving it a modern look. This luminaire is ideal as a complement to a wall lamp or bedside table lamp.
    Available without switch on request.

    Tekniset tiedot
    • Design: Designheure studio


      2 Standard finishes available

      Dimensions : L. 9 x l. 9 x H. 9 cm 
      Materials : L
      acquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Spot LED Reader 1W - included




    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteescale-simple-spot-led-wall-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka