Julkaise tuotteesi
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND

    FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND

    Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin pendant light is a 100% French jewel. Poetic and refined, this wall light with its vertical design brings a touch of preciousness to your home, and is ideal as a bedhead, in the living room or hallway. It features a large lampshade in fine Limoges porcelain made by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the suspension like a mobile playing with the nobility of the materials. A 5W LED bulb is supplied with the luminaire. Also available in a Solo or Duo version with two sizes of lampshade.

    Tekniset tiedot
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 12 x l. 14 x H. 55,5 cm / L. 4.7’’ x l. 5.5’’ x H. 21.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefleur-de-kaolin-wall-lamp-solo-grand
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)580
    • Leveys (mm)96
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka