Julkaise tuotteesi
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP

    KIMONO - LARGE TABLE LAMP

    Inspired by the traditional Japanese style of dress, the Grand Kimono table lamp will bring a unique aesthetic to your home. Hiding and revealing light at the same time, this table lamp is ideal for adding soft, decorative lighting to a sideboard in the living room, a bedside table in the bedroom or a desk! The lampshade is made up of four conical modules in Cream and Orange coloured linen fabric, with black edging, and lets the light shine through, creating an elegant and harmonious atmosphere. Available in three standard lampshade colours.

    Tekniset tiedot
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. 69 cm / L. 19.7” x l. 19.7” x H. 27.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekimono-large-table-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)690
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti