Julkaise tuotteesi
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED

    MOON - CHANDELIER 5 MIXED

    A combination of three sizes of lampshade, these different chandeliers are designed to dress up your high ceilings, bringing a sense of well-being. The height and diameter of the chandeliers can be adjusted to suit the size of the room. For any adaptations, please consult our team in advance of your project.

    Tekniset tiedot
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 115 x H. 160cm / Ø45.3 x H. 63.0”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 5 x E27
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemoon-chandelier-5-mixed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1600
    • Leveys (mm)1150
    • Syvyys (mm)1150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)10.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattokruunu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti