Julkaise tuotteesi
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT

    MOON - GRAND PENDANT LIGHT

    The Grand Moon pendant, inspired by the purity of the full moon, brings a touch of contemplative softness to your spaces. Ideal for a bedroom, living room or any cosy space, this pendant light adds an airy touch to create a warm, harmonious atmosphere. On its own, installed as part of an unstructured multiple composition or in a line, Moon pendant lights offer a wealth of scenic possibilities. Its diffusing lampshade in textured white-cream linen, circular in shape with an undulating volume, makes every angle of view of these pendant lights particularly interesting. Available in 3 sizes and 3 colours.

    Tekniset tiedot
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.65 x l.20 x H. 268cm / L. 25.6” x l. 7.9” x H. 105.5”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemoon-grand-pendant-light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2680
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka