Julkaise tuotteesi
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY

    NENUPHAR - CEILING LAMP BABY

    A true light scenography, the Nénuphar ceiling lamp is a fascinating way of dressing up ceilings, playing the role of sculpture, acoustic ceiling and luminaire all in one. The Baby Nénuphar ceiling light is ideal for projects with low ceilings and small spaces. Used as an ambient light or to punctuate a corridor, it will provide intimate indirect light. This 360°-directional ceiling light leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Its geometric, rounded lampshade in black fabric on the outside and white on the inside adds a decorative, vitamin-rich touch to your interior.

    Tekniset tiedot
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenenuphar-ceiling-lamp-baby
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)145
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti