Julkaise tuotteesi
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND

    A true light scenography, the Nénuphar pendant fascinates ceilings by playing the role of a sculpture, an acoustic ceiling and a luminaire all in one. The Grand Nénuphar pendant light is ideal for decorating ceilings. The 360° rotatable lampshade leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Its adjustable cables allow you to set the height of the luminaire to suit the space perfectly. Fitted with a discreet LED light source that provides indirect backlighting, its geometric, rounded fabric shade, brown on the outside and turquoise on the inside, adds an architectural, vibrant touch to your interior design.

    Tekniset tiedot
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 118 x l. 78 x H. 219 cm / L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 86.2’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL


      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenenuphar-pendant-light-grand
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2190
    • Leveys (mm)1180
    • Syvyys (mm)780
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)3.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti