Julkaise tuotteesi
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT

    A true light scenography, the Nénuphar pendant lamp is a fascinating way of dressing up ceilings, playing the role of sculpture, acoustic ceiling and luminaire all in one. The generously proportioned Trio Petit Nénuphar pendant light, made up of two Petit shades plus one Grand, is ideal for decorating relatively low ceilings. The lampshade can be rotated through 360°, giving you plenty of scope for creativity when decorating your interiors. Fitted with three discreet LED light sources that diffuse the light indirectly, its geometric, rounded fabric shades, black on the outside and white on the inside, add an architectural and vibrant decorative touch to your interior.

    Tekniset tiedot
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      1 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm +  2 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      1 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 2 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenenuphar-pendant-light-trio-petit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2500
    • Leveys (mm)2500
    • Syvyys (mm)1400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)9.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti