Julkaise tuotteesi
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP

    NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.
    The pendant wall light Grand Nuage is ideal for use at the head of a bed or in a living room. This practical wall light allows the lamp to be moved away from the electrical outlet. Suspended from an adjustable 2m steel cable, the height of the shade is adjustable.
    The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your project.

    Tekniset tiedot
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 26 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenuage-large-pendant-wall-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka