Julkaise tuotteesi
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT

    NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT

    The Nuage pendant light, in its simplest form, is ideal as the main light in any type of space because of its lightness. Its lighting
    creates a special light that gives structure to the space. The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.

    Tekniset tiedot
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 219 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 86.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenuage-small-pendant-light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2190
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)240
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti