Julkaise tuotteesi
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP

    NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Nuage is
    DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability. The Petit Nuage pendant light is ideal for use at the head of a bed or in a living room. Practical, it allows the lamp to be moved away from the electrical outlet. Suspended from a 2m steel cable, the height of the shade is adjustable. It features a black lacquered steel triangular wall bracket, a gold textile cord with a satin beige fabric lampshade on the outside and goldon the inside. The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your project.

    Tekniset tiedot
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenuage-small-pendant-wall-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka