Julkaise tuotteesi
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT

    CARGO - PETIT PENDANT LIGHT

    Inspired by ocean liner funnels, this small, elegant and graphic pendant light is ideal for ceiling installations in any room of the house. It features a conical shade in diffusing white fabric with black edging and trim and a lacquered black cylinder, and a black textile electrical cord. Available in three sizes and two standard colours, the pendants can be assembled in clusters to bring a modern, graphic rhythm to your interiors.

    Tekniset tiedot
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 23 x H. 268 cm / L.15.7’’ x l.9.1’’ x H.105.5’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepetit-cargo-pendant-light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2680
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)230
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka