Julkaise tuotteesi
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP

    REEF - MEDIUM FLOOR LAMP

    A striking totem, the Moyen Reef floor lamp diffuses a harmonious, soft, glare-free halo of light, ideal for providing accent lighting in a corner of a room or next to a sofa. Its contemporary, sculptural design offers different, multi-faceted viewing angles for a graphic effect.It features a diffusing white fabric lampshade with a black band and circular side panels, a square base and tubular base in black lacquered steel, and a black textile cord with foot switch. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Tekniset tiedot
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 171 cm / L. 15.7” x l. 13.8” x H. 67.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7”

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitereef-medium-floor-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1710
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)5.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka