Julkaise tuotteesi
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP

    REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP

    The pendant wall light Petit Demi Reef casts a harmonious halo of light towards the back, backlighting the wall, and provides soft, glare-free direct light towards the front. Its contemporary, graphic design gives structure to the space.
    Ideal for use at the head of a bed or in a corridor, this wall light is made up of a wall bracket and a small arm in black lacquered steel, and a black textile cord from which suspends the oval lampshade with a flat back in diffusing white fabric, enhanced by a black band and circular side panels.
    Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the organic symmetry of the Reef collection evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Tekniset tiedot
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 23 x H. 55 cm / L. 10.6” x l. 9.0” x H. 21.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitereef-small-half-pendant-wall-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)270
    • Syvyys (mm)230
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka