Julkaise tuotteesi
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT

    REEF - SMALL PENDANT LIGHT

    The Petit Reef pendant lamp diffuses a soft, harmonious light. Its contemporary, sculptural design adds originality and graphic elegance to any space. This pendant is ideal for lighting a bedroom, dining room or living room, and can be assembled in clusters to accentuate the decorative effect. It consists of a small lampshade in diffusing white fabric, with a black band and circular side panels, suspended from a circular black lacquered steel ceiling rose by a black textile cord. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Tekniset tiedot
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 233 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 91.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitereef-small-pendant-light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2330
    • Leveys (mm)270
    • Syvyys (mm)240
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka