Julkaise tuotteesi
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS

    A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

    Composed of a variety of luminous acoustic rings, this modular suspended chain can be adapted in height to suit any space: from a simple office with a few modules, to huge spaces with numerous modules.

    Tekniset tiedot
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 328cm / L. 26.0’’ x l. 13.0’’ x H. 129.1’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteresonance-acoustic-pendant-light-1-rings-4-loops
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3280
    • Leveys (mm)660
    • Syvyys (mm)330
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)7.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti