Julkaise tuotteesi
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE

    RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE

    A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

    The light loop, elegant and ethereal, is entirely covered with a ribbon of taffeta meticulously wrapped by hand, creating a pleated fabric effect. The ribbon subtly fans out around the ring, filtering the light and diffusing it into a warm, almost celestial halo.

    Tekniset tiedot
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 100cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 39.4’
      Materials : f
      abric, aluminum, PMMA, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteresonance-pendant-light-flat-simple
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)660
    • Syvyys (mm)330
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti