Julkaise tuotteesi
TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN
TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN
TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN

    TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN

    The Tower collection refers to the art deco New York skyscrapers of the 60s with its vertical design. The Tower floor lamp is a fresh new take on Art Deco. Its lampshade, suspended in an open frame, plays with volumes and light. This luminous architecture is both graphic and sculptural, offering a singular and original presence in any space.

    Tekniset tiedot
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.52 x l.40 x H. 197cm / L. 20.5” x l. 15.7” x H. 77.6”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetower-suspended-floor-lamp-moyen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1970
    • Leveys (mm)520
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka