Julkaise tuotteesi
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12

    TWIGGY - CHANDELIER 12

    These chandeliers are a real asset when it comes to giving a space a strong visual identity and enhancing a high ceiling. They fit perfectly in an entrance hall, reception room or stairwell. With their graphic compositions on several levels, these Twiggy chandeliers add uniqueness and rhythm to spaces.

    Tekniset tiedot
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 72 cm x H. 150 cm / Ø 28.3” x H. 59.1”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 12 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 12 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetwiggy-chandelier-12
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    • Leveys (mm)720
    • Syvyys (mm)720
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)21
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattokruunu
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti