Julkaise tuotteesi
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP
TWIGGY - TABLE LAMP

    TWIGGY - TABLE LAMP

    The Twiggy table lamp reinvents the balance between material and structure, offering a presence that is as sculptural as it is functional. The diffusing japanese white paper effect lampshade seems to float inside the rounded black textured painted steel frame, creating an illusion of lightness and movement. Each angle of view reveals a new perspective, transforming the light into a subtle, modern work of art.

    This table lamp is ideal for use on a console, bedside table or any other type of furniture, providing a decorative and modern light source!

    Tekniset tiedot
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.18,5 x l.14,5 x H. 47cm / L. 7.3” x l. 5.7’’ H. 18.5”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.8’’

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetwiggy-table-lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)470
    • Leveys (mm)185
    • Syvyys (mm)145
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti