Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
diton/products/0d28c542-f32b-4317-8bfe-6475577be425
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Katutiilet & kivet
BED CURB
Saatavana Yhdysvallat
DITON
Seuraa
BED CURB
Garden edging represents both the interesting landscape solution and a well-arranged border between paving and turf. It is particularly useful when mowing the lawn. A concrete edging next to a flower bed will be greatly appreciated by any gardener.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
bed_curb
Tuoteperhe
Curbs
Tuoteryhmä
Bed curb
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-04-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
200
Leveys (mm)
50
Syvyys (mm)
1000
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.diton.cz/zahonovy-obrubnik-1
Tekninen kuvaus
http://www.diton.cz/sites/default/files/zahonovy_obrubnik_0.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Betoni
Toissijainen materiaali
Betoni
Suunniteltu:
Tsekin tasavalta
Valmistettu:
Tsekin tasavalta
Nettopaino (kg)
27
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
IFC-luokitus
Objekti
UNSPSC-nimi
Paving blocks
UNSPSC-koodi
30171701
Samankaltaisia tuotteita
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Lataa
DITON
ROAD CURB
Lataa
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Lataa
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Lataa
GalaProdukt
ECORASTER E50
Lataa
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay pavers
4.0
(
5
)
Lataa