Julkaise tuotteesi
CLEANING PART WITH CAST-IRON BARS
DITON

CLEANING PART WITH CAST-IRON BARS

SLOT DRAIN CHANNEL SETUP is used to drain water off durable surfaces such as pavements, driveways and parking areas. This type of slot drain is for high and low traffic areas including personal application. The 100 mm inner diameter of the channel is fully sufficient for any rainwater drainage off the given durable surface. The manufacturing technology is unique; the whole slot drain is produced by a vibropress machine. Thanks to that, we can lower our price significantly, unlike rival products.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecleaning_part_with_cast-iron_bars
  • TuoteperheSewerage program
  • TuoteryhmäSlotted gutters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)37
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusPutken segmentti
  • UNSPSC-nimiRain gutters and accessories
  • UNSPSC-koodi301517