Julkaise tuotteesi
CUBE
DITON

CUBE

Do you fancy strong, precise lines? Then the outdoor tiles KOSTKA are the right choice. Its perfectly rectangular appearance form an ideal pavement or little walkways. Thanks to its even shape, it can be very well combined with other DITON concrete outdoor tiling, as for instance with our Parketa product line.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecube
  • TuoteperhePavement
  • TuoteryhmäCUBE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
  • IFC-luokitusKoostumus
  • UNSPSC-nimiPaving blocks
  • UNSPSC-koodi30171701