Julkaise tuotteesi
DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

A rather fitting name belongs to our concrete RETRO product line. Its surface is deliberately jaded. There are two procedures of the retro tiles' production; jading does not start until the product reaches the second phase. Thanks to its antique, historical look, it very well compliments historical objects, and it allows for the history of any place to be pronounced. When implementing this tiling by modern housing, it stresses the house's charm and draws the attention of any visitor.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitediton_retro
  • TuoteperhePavement
  • TuoteryhmäRETRO
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)140
  • Syvyys (mm)140
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
  • IFC-luokitusKoostumus
  • UNSPSC-nimiPaving blocks
  • UNSPSC-koodi30171701