Julkaise tuotteesi
PALISADE CURB
DITON

PALISADE CURB

DITON offers more than just terraced edging, we also offer edging as an alternative for conventional curbs, which serves great as a borderline between solid and turf surfaces. They have exceptionally modern features, which makes them more refined than the classical curbs. If you wish to have an eye-capturing and pretty edging in your gardens or parks, then this is what you are searching for.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepalisade_curb
  • TuoteperhePalisades
  • TuoteryhmäPalisade curbs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)13
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiPaving blocks
  • UNSPSC-koodi30171701