Julkaise tuotteesi
PLANK OAK
DITON

PLANK OAK

DITON focuses on mock-wood concrete product. What does it mean for you? It means that you can use concrete planks that look like oak in your garden or yard without being able to tell that it is concrete, not wood. It also means that you do not need to be worried about maintenance and durability. These planks are unique for they work as concrete – they are resistant to any change in weather and they are durable. In contrast to wood, concrete planks do not require any specific maintenance, not even polishing or treatment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteplank_oak
  • TuoteperheWood Line
  • TuoteryhmäPlanks OAK
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)250
  • Syvyys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)29
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
  • IFC-luokitusKoostumus
  • UNSPSC-nimiPaving blocks
  • UNSPSC-koodi30171701