Julkaise tuotteesi
SIDEWALK CURB
SIDEWALK CURB
    DITON

    SIDEWALK CURB

    DITON's concrete sidewalk curbs are multipurpose; it is ideal as driveway edging or as a border between a road and a pedestrian zone. Moreover, it serves as a great delineation of walkways in your garden or when dealing with landscape height differences.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesidewalk_curb
    • TuoteperheCurbs
    • TuoteryhmäSidewalk curb
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    • Nettopaino (kg)56
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiPaving blocks
    • UNSPSC-koodi30171701