Julkaise tuotteesi
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Especially well suited for cold, self-adhesive membranes. Quality approved to DIN 18195. Ready for use. Quick setting. Closes pores and seals dust.
    Tekniset tiedot
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemat_delta-thene_primer-0mm
    • TuoteperheBasement
    • TuoteryhmäPrimer
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2017-12-31
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_66_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBitumen primers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof and Wall Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II -koodiA2020
    • CSI UniFormat II -nimikeBasement Walls