Julkaise tuotteesi
Curaflex Nova® Senso

Curaflex Nova® Senso

  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
  • Ideal for flexible pipes
  • With ITL system for optimal contact pressure – can also be installed with a cordless screwdriver
  • With STS for the gentle sealing, thus ideal for flexible pre-insulated plastic pipes and flexible cable protection pipe
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to DOYMA-Grip
Tekniset tiedot
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 in DN 200
    • without radial load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-8) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • 45 mm sealing width
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCuraflex-Nova-Senso
  • TuoteperheSealing systems
  • TuoteryhmäCuraflex Nova®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusObjekti
  • OmniClass-numero23-13 25 13 13 13
  • OmniClass-nimikeFire Safing Sealants