Julkaise tuotteesi
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    Special Finishes: PPC in all RAL colours, Satin finish Bin Capacity: 11 litres Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel sanitary bin Recessed Welded corners - no sharp edge Lockable 10 Litre plastic hygiene insert for hygienic and easy emptying and cleaning Waste disposed through self-closing, fire-resistant swing flap Vanity flap to stop users being able to see any bin contents Superior quality and timeless design for prestigious washrooms
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDP5110-SAN
    • TuoteperheBins
    • TuoteryhmäWaste Bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)598
    • Leveys (mm)298
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins