Julkaise tuotteesi
BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser
BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser

    BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser

    A wall mounted toilet tissue dispenser, with 250 m roll capacity.
    Tekniset tiedot
    • Mini jumbo toilet roll dispenser Lockable High quality stainless steel Full stainless steel back for secure mounting Inner core diameter: 2.25" BC925 - Jumbo toilet roll holder BC925 Brushed Satin Finish BC925B Mirror Polish Finish BC925W White Metal Finish
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBC925
    • TuoteperheToilet Roll Holder
    • TuoteryhmäDispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)273
    • Leveys (mm)273
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders