Julkaise tuotteesi
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    A wall mounted, large capacity, satin stainless steel paper towel dispenser.
    Tekniset tiedot
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available in mirror polish finish, white metal finish and with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Can be filled with folded paper towels only Lockable Complies with the following certifications; Doc M
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBC928
    • TuoteperhePaper Towel Dispensers
    • TuoteryhmäDispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)370
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)102
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers