Julkaise tuotteesi
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    Water saving wall hung mini toilet White gloss finish Compatible with our DB5521.P, DB5521.E, DB5510.P, DB5510.E, DB5511.P, DB5511.E cisterns Projection of only 460mm from the final wall finish Can be used in conjunction with our electronic or pneumatic cisterns
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDC2004
    • TuoteperheWall mounted toilet
    • TuoteryhmäWall mounted toilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)330
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)460
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets