Julkaise tuotteesi
Door closer TS 92 XEA EN 1-4
Arkistoitu

Door closer TS 92 XEA EN 1-4

TS 92 XEA B/G EN 1-4 -

Designed especially for interior applications the DORMA TS92 features the unique Cam action technology and the award winning Contur design for enhanced aesthetics, making this closer an ideal choice for any interior project

[LIST]
Width 305 mm, Depth 50 mm, Height 65 mm

  • Especially for interior applications
  • Door widths up to 1100 mm
  • Power Adjustable
  • Easy installation
  • Quickly adjustable
  • For single and double leaf doors
  • Door closer systems for interior applications
  • Single-leaf doors, fire and smoke doors
  • Door leaf/transom mounting

[/LIST]

Tekniset tiedot
  • TS 92 XEA B/G EN 1-4, Surface mounted door closer for door leaf fixing pull side and transom fixing push side (Typ B) or door leaf fixing push side and transom fixing pull side (Typ G) non-handed, with second closing range (15°-0°), in XEA design
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets_92_xea_en_1-4
  • TuoteperheDoor Closer
  • TuoteryhmäCam Action Door Closer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)66.5
  • Leveys (mm)305
  • Syvyys (mm)55.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Singapore
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_59_92
  • Uniclass 2015 -kuvausUncontrolled door closers
  • OmniClass-numero23-17 19 11 19 11
  • OmniClass-nimikeDoor Closers