Julkaise tuotteesi
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated

    4.0 / 5 tähteä4.0(11 arvostelua)

    • Movable sound insulated partition with solid and/or glass elements
    • Sound insulation value up to Rw 59 dB (acc. EN 10140 laboratory value) 
    • Parking layout GRD 0 - Single 1-point suspension. Parking 90° to partition axis
    • Element thickness 100 mm
    • Element width from 600 mm to 1250 mm
    • Clear height from 2.000 mm to 4.100 mm (dependen on panel weight)
    • Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
    • Optional solid single pass door

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Tekniset tiedot
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemovable-wall_variflex_GDR-0_sound_insulated
    • TuoteperheDividing
    • TuoteryhmäMovable Walls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Folding & Moving Walls
    • IFC-luokitusSeinä
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE