Julkaise tuotteesi
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated

    4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
    • Movable sound insulated partition
    • Sound insulation value up to Rw 59 dB (acc. EN 10140 laboratory value)
    • Parking layout GRD 5 - Double 2-point suspension: parking 90° parallel partition axis
    • Element thickness 100 mm
    • Element width from 600 mm to 1.250 mm
    • Clear height from 2.000 mm to 14.500 mm (higher on request)
    • Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
    • Optional solid single and double pass door, glass pass door

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Tekniset tiedot
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemovable-wall_variflex_GDR-5_sound_insulated
    • TuoteperheDividing
    • TuoteryhmäMovable Walls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Folding & Moving Walls
    • IFC-luokitusSeinä
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE