Julkaise tuotteesi
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
    Dornbracht

    13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

    MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

      • 280 mm projection
      • cascade
      • total height 830 - 900 mm
      • height up to aerator 665 – 735 mm
      • push-on rosette 130 x 130 mm
      • max. flow 47.8 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13672780
    • TuoteperheMEM
    • TuoteryhmäMEM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.44
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps