Julkaise tuotteesi
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste 130 mm 

      Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

      Tekniset tiedot
      • Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste 130 mm

        • 130 mm projection
        • fixed spout
        • circular, air-enriched flow
        • height of mixer 95 mm
        • height up to aerator 75 mm
        • hole diameter 35 mm
        • 1/2" connection
        • max. flow 5.7 l/min
        • lead-free

        For Touchfree control please order eSet Touchfree WITH or WITHOUT temperature adjustment

        Available in chrome, matt black, chrome matt

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite13700845
      • TuoteperheLisse
      • TuoteryhmäLISSÉ
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2022-03-11
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMessinki
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)1.56
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
      • IFC-luokitusVenttiili
      • ETIM-koodiEC011421
      • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps
      • OmniClass-numero23-31 11 00
      • OmniClass-nimikeFaucets