Julkaise tuotteesi
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
      • 133 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 180 mm
      • height up to aerator 128 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x 1/2" x 1/2" high pressure hose
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free
      • inlet: 2x 1/2" x 1/2" x 400mm high pressure hose

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum matt, Durabrass, Dark Platinum matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13715811
    • TuoteperheCYO
    • TuoteryhmäCYO
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.97
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets