Julkaise tuotteesi
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Tekniset tiedot
      • 165 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 220 mm
      • height up to aerator 170 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette 60 x 60 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min
      • lead-free
      • inlet: 2x screw-in M 10 x 1/2" x 420mm pressure hose, leak-tested
      • For Touchfree control please order eSet Touchfree WITH or WITHOUT temperature adjustment

      Available in chrome, chrome matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13716670
    • TuoteperheIMO
    • TuoteryhmäIMO
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka