Julkaise tuotteesi
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13801845
    • TuoteperheLisse
    • TuoteryhmäLISSÉ
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps