Julkaise tuotteesi
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 6-1/2"

    Tekniset tiedot
    • MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 6-1/2"

      • 6-1/2" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 10-7/8"
      • Height to aerator/spout outlet 6-3/4"
      • Spout hole diameter 1-3/8"
      • Valve hole diameter 1-1/4"
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite20713782FF0010
    • TuoteperheMEM
    • TuoteryhmäMEM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.63
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures