Julkaise tuotteesi
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

      • 165 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 285 mm
      • height up to aerator 163 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 35 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite20713892
    • TuoteperheTara.
    • TuoteryhmäLavatory faucets - Deck mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.84
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka