Julkaise tuotteesi
25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
Dornbracht

25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)
Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

Tekniset tiedot
  • Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    • 11-1/8" Projection
    • 360° swiveling spout
    • Spout: Round aerated stream
    • Hand shower set: Standard spray
    • Baton hand shower with descaling system
    • Hand shower bracket
    • Integrated diverter
    • Total height 40-5/8" - 43-3/8"
    • Lower body height 22-1/4" - 25"
    • Height to aerator/spout outlet 35-3/8" - 38-1/8"
    • Flanges Ø 5-3/8"
    • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
    • Water flow rate limited to max. 6.5 gpm
    • Handshower flow rate max. 1.8 gpm

    Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed : 3594597090 Concealed floor mounting 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite25863661
  • TuoteperheGeneric
  • TuoteryhmäTub faucets - Floor mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)9.88
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets