Julkaise tuotteesi
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413710 LULU Shower set without hand shower

    LULU Shower set without hand shower

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • LULU Shower set without hand shower

      • slide bar
      • rosette 78 x 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"
      • Pipe diameter 18 mm

      This article does not include a hand shower!
      Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26413710
    • TuoteperheLulu
    • TuoteryhmäLULU
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination