Julkaise tuotteesi
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413809 VAIA Shower set without hand shower

    VAIA Shower set without hand shower

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • VAIA Shower set without hand shower

      • slide bar
      • rosette Ø 60 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1700mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"
      • Pipe diameter 18 mm
      • This article does not include a hand shower!
      • Fits VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26413809
    • TuoteperheVaia
    • TuoteryhmäShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination