Julkaise tuotteesi
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Dornbracht

    27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    4.8 / 5 tähteä4.8(12 arvostelua)
    Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

      • normal flow
      • with anti-scale system
      • 3/8" shower outlet
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • rosette Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27802660
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.44
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2020
    • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka